MOVIMOT® en mode manuel avec MOVITOOLS® MotionStudio

Les entraînements MOVIMOT® sont dotés d'une interface de diagnostic X50 pour la mise en service et les interventions de service. Cette interface permet le diagnostic, le mode manuel et le paramétrage.

Pour piloter manuellement l'entraînement MOVIMOT®, utiliser le mode manuel du logiciel MOVITOOLS® MotionStudio.

  1. Raccorder d'abord le PC ou l'ordinateur portable au variateur de vitesse MOVIMOT®.
  2. Démarrer le logiciel MOVITOOLS® MotionStudio et intégrer variateur de vitesse MOVIMOT® dans MOVITOOLS® MotionStudio.
  3. Après intégration correcte du variateur de vitesse MOVIMOT®, cliquer sur le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu contextuel et sélectionner le menu "Mise en route" > "Mode manuel".