Surveillance du time out en mode manuel

Afin d'éviter tout fonctionnement incontrôlé de l'entraînement MOVIMOT® en cas de défauts de communication, une surveillance du time out est déclenchée après l'activation du mode manuel.

Indiquer la durée de time out dans le champ "Timeout" [7].

Si la communication entre MOVITOOLS® MotionStudio et le variateur de vitesse MOVIMOT® est interrompue pendant une durée supérieure à le durée de time out,

  • la libération de l'entraînement MOVIMOT® est supprimée
  • et le frein retombe.

Le mode manuel reste cependant activé.