MOVITOOLS® MotionStudio内的MOVIMOT®手动操作模式

MOVIMOT®驱动装置配有一个可用于调试和维护的诊断接口X50。借助该接口您可以对设备进行诊断、手动操作和参数设置。

如要手动操作MOVIMOT®驱动装置,您可以使用MOVITOOLS® MotionStudio软件内的手动操作模式。

  1. 首先将计算机/笔记本电脑和MOVIMOT®变频器连接起来。
  2. 启动MOVITOOLS® MotionStudio软件,然后在MOVITOOLS® MotionStudio内建立MOVIMOT®变频器连接。
  3. 成功建立MOVIMOT® 变频器连接后,用鼠标右键打开上下文菜单,选择菜单项“Startup”(调试)/“Manual operation”(手动操作模式)。