手动操作模式下的设备控制

成功启动手动操作模式后,您可以用MOVITOOLS® MotionStudio窗口“Manual operation”内的操作元件控制MOVIMOT®驱动装置。

  1. 用“Controller”(控制器)窗口区内的滑块[2]设置可变设定转速。
  2. 点击按钮[CW](顺时针) [6] 或[CCW](逆时针) [5] 设定旋转方向。
  3. 用按钮 [Start] [3] 使能MOVIMOT®驱动装置。
    • “Controller”窗口区内所示的电机轴 [4] 用符号表示了电机的旋转方向和转速。
  4. 点击按钮[Stop](停止) [8] 停止驱动装置。

另外,您也可以在“Setpoints”(设定值)[1] 窗口区内直接为快速档、慢速档或可变转速设定点输入设定值。

旋转方向通过正负号(正号 = 顺时针旋转,负号 = 逆时针旋转)确定。

每次先输入设定值。按“回车键”,然后点击包含输入框的设定值按钮,使能MOVIMOT®驱动装置。

窗口区“Actual values”[10] 显示下列MOVIMOT®驱动装置实际值:

  • MOVIMOT®变频器状态
  • 电机转速 [min-1]
  • IN MOVIMOT®变频器输出电流 [%]

如MOVIMOT®驱动装置带制动器,您也可以点击“释放制动器”按钮 [9] 在驱动装置不使能的情况下释放制动器。

提示

如要在驱动装置不使能的情况下释放制动器,必须满足下列条件:
  • DIP开关S2/2 = “ON”(开)
  • 或该功能通过参数P738被启动