Control en el funcionamiento manual

Una vez activado correctamente el funcionamiento manual, usted puede controlar el accionamiento MOVIMOT® con los dispositivos de ajuste en la ventana "Manual Mode" (Funcionamiento manual) de MOVITOOLS® MotionStudio.

  1. Con la barra de desplazamiento [2] en el grupo "Controller", usted ajusta la velocidad de consigna variable.
  2. Con los botones [A derechas] [6] o [A izquierdas] [5], se define el sentido de giro.
  3. Utilice el botón [Start] [3] para habilitar el accionamiento MOVIMOT®.
    • El eje de motor [4] que se muestra en el grupo "Controller" simboliza el sentido de giro y la velocidad del motor.
  4. Utilice el botón [Stop] [8] para parar el accionamiento.

Alternativamente, usted puede introducir directamente en el grupo "Setpoints" (Consignas) [1] las consignas para la marcha rápida, la marcha lenta o la consigna de velocidad variable.

El sentido de giro lo define mediante el signo (positivo = giro a derechas, negativo = giro a izquierdas).

En primer lugar, indique el valor de consigna. Pulse la tecla <ENTER> y haga clic, para la habilitación del accionamiento MOVIMOT®, en el botón de la consigna alrededor del campo de entrada.

El grupo "Actual values" (Valores reales) [10] muestra los siguientes valores reales del accionamiento MOVIMOT®:

  • Estado del variador MOVIMOT®
  • Velocidad del motor en min-1
  • Corriente de salida del variador MOVIMOT® en % de IN

En los accionamientos MOVIMOT® con freno, usted también puede desbloquear el freno sin habilitación del accionamiento haciendo clic en el botón "Release brake" (Desbloquear freno) [9].

AVISO

El desbloqueo del freno sin habilitación del accionamiento solo es posible si:
  • el interruptor DIP S2/2 = "ON"
  • o esta función está habilitada a través del parámetro P738