Controle no modo modo manual
Após ter ativado a modo manual com êxito, é possível controlar o acionamento MOVIMOT® com os elementos de controle na janela "Modo Manual" do MOVITOOLS® MotionStudio.

- Ajustar a rotação nominal variável com o regulador [2] no grupo "Controle".
- Utilizar as teclas [Direita] [6] ou [Esquerda] [5] para determinar o sentido de rotação.
- Pressionar a tecla [Iniciar] [3] para liberar o acionamento MOVIMOT®.
- O eixo de motor [4] visualizado no grupo "Controle" simboliza o sentido de rotação e a rotação do motor.
- Pressionar a tecla [Parar] [8] para parar o acionamento.
Como alternativa, é possível introduzir diretamente os valores nominais para a velocidade rápida, velocidade reduzida ou o valor nominal variável de rotação no grupo "Valores nominais" [1].
O sentido de rotação é determinado pelo sinal +/- (positivo = sentido horário, negativo = sentido anti-horário).
Primeiro introduzir respectivamente o valor nominal. Pressionar a tecla <ENTER> e clicar na tecla que contém o campo de edição do valor nominal para liberar o acionamento MOVIMOT®.
O grupo "Valores atuais" [10] mostra os seguintes valores atuais do acionamento MOVIMOT®:
- Estado do conversor MOVIMOT®
- Rotação do motor em min-1
- Corrente de saída do conversor MOVIMOT® em % de IN
Em acionamentos MOVIMOT® com freio, é possível liberar o freio mesmo sem liberação do acionamento clicando na tecla "Liberar freio" [9].
INFORMAÇÃO

O freio só pode ser liberado sem liberação do acionamento se:
- a chave DIP S2/2 estiver = "ON"
- ou se esta função estiver liberada através do parâmetro P738