Desactivación

ADVERTENCIA

Peligro de aplastamiento por el arranque accidental del accionamiento.
Lesiones graves o fatales.
  • Antes de desactivar el funcionamiento manual hay que restablecer las señales en las entradas binarias y retirar la habilitación del accionamiento a través de los datos de proceso.
  • En función de la aplicación, adopte medidas de seguridad adicionales para evitar riesgos a personas y máquinas.

El funcionamiento manual se desactiva si:

  • Hace clic en el botón [Deactivate manual mode] (Desactivar funcionamiento manual)
  • o cierra la ventana "Manual mode" (Funcionamiento manual).

AVISO

Si desactiva el funcionamiento manual
  • surten efecto, en caso de control binario, las señales en las entradas binarias.
  • surten efecto, en caso de control vía RS485, las señales en las entradas binarias y los datos de proceso.