Activación
La activación del funcionamiento manual solo es posible si el accionamiento MOVIMOT® no está habilitado.
La activación no es posible si
- el freno está desbloqueado sin habilitación del accionamiento
- o está habilitada la etapa final del variador para aplicar una corriente de parada.

Para activar el funcionamiento manual haga clic en el botón [Activate manual mode] (Activar funcionamiento manual) [1].
El parámetro P097 PI 1 Valor real (valor de indicación) señaliza al control de nivel superior que está activado el funcionamiento manual.
El funcionamiento manual permanece activado también después de un reset del fallo o después de la desconexión de la alimentación de 24 V.
Desactive el funcionamiento manual antes de desconectar el PC/portátil del variador MOVIMOT®.