Ativação
A ativação da modo manual só é possível se o acionamento MOVIMOT® estiver liberado.
A ativação não é possível se
- o freio sem liberação do acionamento estiver liberado
- ou se o estágio de saída do conversor estiver liberado para injetar uma corrente em parada.

Para ativar o modo manual, clicar na tecla [Ativar modo manual] [1].
O parâmetro P097 PI 1 Valor atual (valor indicado) sinaliza para o comando de nível superior que a modo manual foi ativada.
A modo manual permanece ativa mesmo após um reset de irregularidade ou após a alimentação 24 V ter sido desligada.
Desativar o modo manual, antes de separar o PC/laptop do conversor MOVIMOT®.