Activation
L'activation du mode manuel n'est possible que si l'entraînement MOVIMOT® n'est pas libéré.
L'activation n'est pas possible,
- si le frein est débloqué avec moteur à l'arrêt.
- ou si l'étage de puissance du variateur de vitesse est libéré afin d'injecter un courant à l'arrêt.

Pour activer le mode manuel, cliquer sur [Activer mode manuel] [1].
Le paramètre P097 PI 1 Valeur réelle (valeur d'affichage) signale au système de pilotage amont que le mode manuel est actif.
Le mode manuel reste actif même après une réinitialisation de défaut ou après la coupure de l'alimentation 24 V.
Désactiver le mode manuel avant de débrancher le PC / l'ordinateur portable du variateur de vitesse MOVIMOT®.