Désactivation

AVERTISSEMENT

Risque d'écrasement dû à un redémarrage involontaire de l'entraînement.
Blessures graves ou mortelles.
  • Avant de désactiver le mode manuel, remettre à "0" les signaux des entrées binaires et supprimer la libération de l'entraînement via les données process.
  • Assurer la protection des personnes et des machines par des mesures de sécurité complémentaires adaptées en fonction de chaque application.

Le mode manuel peut être désactivé :

  • par un clic sur [Désactiver mode manuel]
  • ou par fermeture de la fenêtre "Mode manuel".

REMARQUE

Dès la désactivation du mode manuel,
  • en cas de pilotage binaire, les signaux des entrées binaires deviennent actifs.
  • en cas de pilotage par RS485, les signaux des entrées binaires et les données process deviennent actifs.