只有当MOVIMOT®驱动装置没有使能时才能启动手动操作模式。
下列情况下不能启动手动操作模式:
如要激活手动操作模式,请点击按钮 [Activate manual mode](启动手动操作模式)[1]。
参数P097 PI 1实际值(显示值)通知上位控制器手动操作已启动。
执行完故障复位或切断24 V供应电压后,手动操作模式仍然有效。
先关闭手动操作模式,然后将计算机/笔记本电脑与MOVIMOT®变频器断开。