Paramètre 131

Rampe t11 déc.

  • Pour les MOVIMOT® avec pilotage binaire, la rampe de décélération t11 n'est valable que si
    • la molette t1 a été désactivée, c'est-à-dire si le paramètre P102:15 = "1".
  • Pour les MOVIMOT® avec pilotage via RS485, la rampe de décélération t11 n'est valable que si
    • la molette t1 a été désactivée, c'est-à-dire si le paramètre P102:15 = "1"
    • et si l'entraînement fonctionne en mode 2 DP.

La durée de rampe se rapporte à une variation de consigne de 1500 min-1 (50 Hz).