参数131

斜坡t11向下

  • 如MOVIMOT®采用二进制控制模式,只有满足下列条件减速斜坡t11向下才有效:
    • 开关t1被关闭,即P102:15 =“1”。
  • 如MOVIMOT®采用RS485控制模式,只有满足下列条件减速斜坡t11向下才有效:
    • 开关t1被关闭,即P102:15 =“1”
    • 且驱动装置通过2PD模式运行。

斜坡时间以1500 min-1 (50 Hz) 的设定值阶跃变化为基础。