Parámetro 131

Rampa t11 decel.

  • En MOVIMOT® con control binario, la rampa de deceleración t11 descendente solo es válida, si
    • está desactivado el interruptor t1, es decir, si P102:15 = "1".
  • En MOVIMOT® con control RS485, la rampa de deceleración t11 descendente solo es válida, si
    • está desactivado el interruptor t1, es decir, si P102:15 = "1"
    • y el accionamiento funciona en modo 2 PD.

El tiempo de rampa se refiere a una variación de consigna de 1500 min-1 (50 Hz).