Parâmetro 131

Rampa t11 desaceleração

  • No MOVIMOT® com controle digital, a rampa de desaceleração t11 só é válida quando
    • a chave t1 foi desativada, ou seja, quando P102:15 = "1".
  • No MOVIMOT® com controle RS485, a rampa de desaceleração t11 só é válida quando
    • a chave t1 foi desativada, ou seja, quando P102:15 = "1"
    • e quando o acionamento funciona na operação 2-PD.

O tempo de rampa refere-se a um salto de valor nominal de 1500 min-1 (50 Hz).