Paramètre 134
Rampe t12 acc. = déc.
Rampe d'accélération et de décélération pour rampe en S
La durée de rampe se rapporte à une variation de consigne de 1500 min-1 (50 Hz).
La durée de rampe permet de définir l'accélération et la décélération lorsque le paramètre P135 Rampe en S t12 est réglé sur le niveau 1, 2 ou 3.