Estructura mecánica

[1]

Apantallado general

[2]

Apantallado

Tipo de cable

A

 

8179530

  • Conductores de alimentación:

7 x 1.5 mm2

  • Par de conductores de control:

2 x 0.75 mm2

  • Aislamiento de conductor:

TPE-E (poliéster)

  • Conductor:

Cable trenzado E-CU metálico, hilos finos, 0.1 mm cada uno

  • Apantallado:

De cable E-Cu, estañado

  • Diámetro total:

máx. 15.9 mm

  • Color camisa exterior del cable:

Negro

  • Aislamiento
    camisa exterior del cable:

TPE-U (poliuretano)