Estrutura mecânica

[1] | Blindagem total |
[2] | Blindagem |
Tipo de cabo | A |
| 8179530 |
| 7 x 1.5 mm2 |
| 2 x 0.75 mm2 |
| TPE-E (poliéster) |
| Cabo flexível E-CU decapado, filamento fino em monofilamento 0.1 mm |
| de fio E-Cu, estanhado |
| máx. 15.9 mm |
| Preto |
| TPE-U (poliuretano) |

[1] | Blindagem total |
[2] | Blindagem |
Tipo de cabo | A |
| 8179530 |
| 7 x 1.5 mm2 |
| 2 x 0.75 mm2 |
| TPE-E (poliéster) |
| Cabo flexível E-CU decapado, filamento fino em monofilamento 0.1 mm |
| de fio E-Cu, estanhado |
| máx. 15.9 mm |
| Preto |
| TPE-U (poliuretano) |