Características elétricas
Resistência do condutor para 1.5 mm
2
(20 °C):
máx. 13 Ω/km
Resistência do condutor para 0.75 mm
2
(20 °C):
máx. 26 Ω/km
Tensão de operação para fio de 1.5 mm
2
:
máx. 600 V conforme
Tensão de operação para fio de 0.75 mm
2
:
máx. 600 V conforme
Resistência do isolamento a 20 °C:
mín. 20 MΩ x km
❮
❯
MOVIMOT® MM..D
Idioma
Deutsch
English
Français
Español
Brasileiro
汉语
SEW-EURODRIVE
Página inicial
Instalação elétrica
Cabo híbrido
Cabo híbrido do tipo "A"
Características elétricas