Propiedades eléctricas
Resistencia de conductor para 1.5 mm
2
(20 ˚C):
máx. 13 Ω/km
Resistencia de conductor para 0.75 mm
2
(20 ˚C):
máx. 26 Ω/km
Tensión de funcionamiento para conductor de 1.5 mm
2
:
máx. 600 V según
Tensión de funcionamiento para conductor de 0.75 mm
2
:
máx. 600 V según
Resistencia del aislamiento a 20 °C:
mín. 20 MΩ x km
❮
❯
MOVIMOT® MM..D
Idioma
Deutsch
English
Français
Español
Brasileiro
汉语
SEW-EURODRIVE
Principal
Instalación eléctrica
Cable híbrido
Cable híbrido tipo "A"
Propiedades eléctricas