Caractéristiques électriques
Résistance conducteur pour 1.5 mm
2
(20 °C) :
13 Ω/km max.
Résistance conducteur pour 0.75 mm
2
(20 °C) :
26 Ω/km max.
Tension de fonctionnement pour conducteur de 1.5 mm
2
:
600 V max. selon
Tension de fonctionnement pour conducteur de 0.75 mm
2
:
600 V max. selon
Résistance d'isolement pour 20 °C :
20 MΩ min. x km
❮
❯
MOVIMOT® MM..D
Langue
Deutsch
English
Français
Español
Brasileiro
汉语
SEW-EURODRIVE
Accueil
Installation électrique
Câbles hybrides
Câbles hybrides de type "A"
Caractéristiques électriques