Structure mécanique

[1]

Blindage global

[2]

Blindage

Type de câble

A

 

8179530

  • Conducteurs de puissance :

7 x 1.5 mm2

  • Paire de conducteurs de commande :

2 x 0.75 mm2

  • Isolation des conducteurs :

TPE-E (polyester)

  • Conducteur :

Toron dénudé en cuivre E fait de fils extra-fins 0.1 mm

  • Blindage :

Fil en cuivre électrolytique étamé

  • Diamètre total :

15.9 mm max.

  • Couleur gaine ext. :

Noir

  • Isolation gaine extérieure :

TPE-U (polyuréthane)