Caractéristiques mécaniques

  • Pour pose souple
    • Nombre de courbures possibles : > 2.5 millions
    • Vitesse de mouvement : ≤ 3 m/s
  • Rayon de courbure :

en pose souple :

en pose fixe :

10 x diamètre

5 x diamètre

  • Rigidité torsionnelle (p. ex. applications avec plateaux tournants)
    • Torsion ± 180° sur une longueur de câble > 1 m
    • Cycles de torsion > 100 000

REMARQUE

En cas de flexion alternée et de fortes torsions durant le déplacement sur une longueur < 3 m, vérifier en détail les conditions-cadres mécaniques. Dans ce cas, consulter l'interlocuteur SEW-EURODRIVE local.