Características mecânicas

  • Adequado para cadeia para transportador de arrasto
    • Ciclos de atuação > 2.5 milhões
    • Velocidade de deslocamento ≤ 3 m/s
  • Raio de atuação

na canaleta flexível:

na instalação fixa:

10 x diâmetro

5 x diâmetro

  • Resistência à torção (por ex., aplicações de mesa rotativa)
    • Torção ±180° para um comprimento dos cabos > 1 m
    • Ciclos de torção > 100.000

INFORMAÇÃO

Se durante os movimentos houver uma alteração da curvatura e uma elevada força de torção a um comprimento < 3 m, as condições mecânicas deverão ser examinadas de modo mais preciso. Neste caso, é fundamental consultar a SEW-EURODRIVE.