Características térmicas

  • Processamento e operação:

-30 – +90 °C (carga admissível segundo DIN VDE 0298-4)

-30 – +80 °C segundo

  • Transporte e armazenamento:

-40 – +90 °C (carga admissível segundo DIN VDE 0298-4)

-30 – +80 °C segundo

  • Retardador de chamas, de acordo com UL1581 Vertical Wiring Flame Test (VW-1)
  • Retardador de chamas, de acordo com CSA C22.2 Vertical Flame Test (FT-1)