Características químicas

  • Resistente a óleos, segundo DIN VDE 0472 parágrafo 803 tipo de verificação B
  • Resistência geral a combustível (por ex., gasóleo, gasolina),
    segundo DIN ISO 6722, Parte 1 e 2
  • Resistência geral contra ácidos, detergentes e substâncias cáusticas
  • Resistência geral contra poeira (por ex., bauxita, magnesita)
  • Material de isolamento e de blindagem sem halogênio, segundo DIN VDE 0472 Parte 815
  • Livre de substâncias que interfiram com a aderência de pintura dentro das faixas de temperatura especificadas (sem silicone)