Caractéristiques chimiques

  • Résistance aux huiles selon DIN VDE 0472 paragraphe 803 test type B
  • Résistance générale aux carburants (p. ex. diesel, essence)
    selon DIN ISO 6722 parties 1 et 2
  • Résistance générale aux attaques d'acides, de liquides alcalins et de détergents
  • Résistance générale aux poussières (p. ex. bauxite, magnésite)
  • Isolant et gaine sans halogène selon DIN VDE 0472 partie 815
  • Dans la plage de température spécifiée, absence d'émanations de substances qui pourraient gêner la bonne mise en peinture (sans silicones).