Parámetro 871
Descripción de consigna PO 2
Parametrización de la asignación de la palabra de salida de datos de proceso PO 2
Están disponibles las siguientes asignaciones:
Velocidad de consigna: | El valor de consigna de la velocidad se especifica de forma absoluta. | |
Codificación: | 1 dígito = 0.2 min–1 | |
Ejemplo 1: | Giro dcha. con 400 min-1 | |
Cálculo: | 400/0.2 = 2000dec = 07D0hex | |
Ejemplo 2: | Giro izda. con 750 min-1 | |
Cálculo: | -750/0.2 = -3750dec = F15Ahex | |
Velocidad de consigna [%]: | La consigna de la velocidad se especifica de forma relativa, porcentual, en relación con la velocidad máxima ajustada con el potenciómetro de consigna f1. | |
Codificación: | C000hex = -100 % (giro a izquierdas) | |
4000hex = +100 % (giro a derechas) | ||
→ 1 dígito = 0.,0061 % | ||
Ejemplo: | 80 % fmáx, sentido de giro a izquierdas: | |
Cálculo: | -80 %/0.0061 % = -13115dec = CCC5hex | |