Parâmetro 871
Descrição do valor nominal PO 2
Parametrização da atribuição da palavra de saída de dados do processo PO 2
As seguintes atribuições estão disponíveis:
Rotação nominal: | O valor nominal de rotação é especificado de modo absoluto. | |
Codificação: | 1 dígito = 0.2 min-1 | |
Exemplo 1: | Sentido horário com 400 min-1 | |
Cálculo: | 400/0.2 = 2000dec = 07D0hex | |
Exemplo 2: | Sentido anti-horário com 750 min-1 | |
Cálculo: | -750/0.2 = -3750dec = F15Ahex | |
Rotação nominal [%]: | O valor nominal de rotação é especificado como valor percentual relativo e se refere à rotação máxima ajustada com o potenciômetro de valor nominal f1. | |
Codificação: | C000hex = -100% (sentido anti-horário) | |
4000hex = +100% (sentido horário) | ||
→ 1 dígito = 0.0061% | ||
Exemplo: | 80% fmáx, o sentido de rotação anti-horário: | |
Cálculo: | -80%/0.0061% = -13115dec = CCC5hex | |