参数871
设定值说明PO 2
参数设定过程数据输出字PO 2的分配
可使用以下分配:
额定电机转速: | 转速设定值以绝对值形式给定。 | |
编码: | 1 Digit = 0.2 min-1 | |
示例1: | 顺时针400 min-1 | |
换算: | 400/0.2 = 2000dec = 07D0hex | |
示例2: | 逆时针750 min-1 | |
换算: | -750/0.2 = -3750dec = F15Ahex | |
额定电机转速 [%]: | 额定电机转速以相对百分比形式(以设定值电位计f1设定的最高转速为参照基础)给定。 | |
编码: | C000hex = -100%(逆时针旋转) | |
4000hex = +100%(顺时针旋转) | ||
→ 1 Digit = 0.0061% | ||
示例: | 80% f最大,逆时针转向: | |
换算: | -80%/0.0061% = -13115dec = CCC5hex | |