Parameter 871

Sollwertbeschreibung PO 2

Parametrierung der Belegung des Prozessdaten-Ausgangsworts PO 2

Folgende Belegungen stehen zur Verfügung:

Solldrehzahl:

Der Drehzahl-Sollwert wird absolut vorgegeben.

Codierung:

1 Digit = 0.2 min-1

Beispiel 1:

Rechtslauf mit 400 min-1

Rechnung:

400/0.2 = 2000dez = 07D0hex

Beispiel 2:

Linkslauf mit 750 min-1

Rechnung:

-750/0.2 = -3750dez = F15Ahex

Solldrehzahl [%]:

Der Drehzahl-Sollwert wird relativ in prozentualer Form vorgegeben und bezieht sich auf die mit dem Sollwert-Potenziometer f1 eingestellte maximale Drehzahl.

Codierung:

C000hex = -100 % (Linkslauf)

4000hex = +100 % (Rechtslauf)

→  1 Digit = 0.0061 %

Beispiel:

80 % fmax, Drehrichtung Linkslauf:

Rechnung:

-80 %/0.0061 % = -13115dez = CCC5hex