Paramètre 871

Consigne SP2

Paramétrage de l'affectation du mot de sortie données process SP2

Les affectations suivantes sont disponibles.

Consigne de vitesse :

La consigne de vitesse est définie en valeur absolue.

Codage :

1 digit = 0.2 min-1

Exemple 1

Rotation à droite avec 400 min-1

Calcul :

400/0.2 = 2000déc = 07D0hex

Exemple 2

Rotation à gauche avec 750 min-1

Calcul :

-750/0.2 = -3750déc = F15Ahex

Consigne de vitesse [%] :

La consigne de vitesse est définie de manière relative, sous forme de pourcentage, et se rapporte à la vitesse maximale réglée à l'aide du potentiomètre de consigne f1.

Codage :

C000hex = -100 % (rotation à gauche)

4000hex = +100 % (rotation à droite)

→  1 digit = 0.0061 %

Exemple :

80 % fmax, sens de rotation gauche

Calcul :

-80 %/0.0061 % = -13115déc = CCC5hex