Parámetro 017

Posición de los interruptores DIP S1 y S2

Indicación de la posición de los interruptores DIP S1 y S2:

Interruptor DIP

Bit en el índice 10087.135

Funcionalidad

S1/1

Bit 0

Dirección de la unidad

Dirección de la unidad bit 20

S1/2

Bit 1

Dirección de la unidad bit 21

S1/3

Bit 2

Dirección de la unidad bit 22

S1/4

Bit 3

Dirección de la unidad bit 23

S1/5

Bit 11

Protección del motor

0: Protección del motor ON

1: Protección del motor OFF

S1/6

Bit 9

Par de corta
duración aumentado

0: Motor adaptado

1: Potencia de motor 1 etapa inferior

S1/7

Bit 12

Frecuencia de reloj PWM

0: 4 kHz

1: Variable (16, 8, 4 kHz)

S1/8

Bit 13

Amortiguación en vacío

0: Off

1: On

S2/1

Bit 7

Tipo de freno

0: Freno estándar

1: Freno opcional

S2/2

Bit 15

Desbloqueo de freno sin habilitación del accionamiento

0: Off

1: On

S2/3

Bit 6

Modo de control

0: Control VFC

1: Control U/f

S2/4

Bit 16

Vigilancia de la velocidad

0: Off

1: ON

S2/5

Bit 17

Función especial

Ajuste de función especial Bit 20

S2/6

Bit 18

Ajuste de función especial Bit 21

S2/7

Bit 19

Ajuste de función especial Bit 22

S2/8

Bit 20

Ajuste de función especial Bit 23

La indicación de la posición del interruptor DIP es independiente de si está activado o no el funcionamiento del interruptor DIP.