Paramètre 017
Position des interrupteurs DIP S1 et S2
Affichage de la position des interrupteurs DIP S1 et S2
Interrupteur DIP | Bit de | Fonctionnalités | |
|---|---|---|---|
S1/1 | Bit 0 | Adresse de l'appareil | Adresse de l'appareil bit 20 |
S1/2 | Bit 1 | Adresse de l'appareil bit 21 | |
S1/3 | Bit 2 | Adresse de l'appareil bit 22 | |
S1/4 | Bit 3 | Adresse de l'appareil bit 23 | |
S1/5 | Bit 11 | Protection thermique moteur | 0 : protection thermique moteur activée 1 : protection thermique moteur désactivée |
S1/6 | Bit 9 | Couple augmenté sur une courte durée | 0 : adaptée au moteur 1 : moteur inférieur d'une taille à celle normalement attendue |
S1/7 | Bit 12 | Fréquence | 0 : 4 kHz 1 : variable (16, 8, 4 kHz) |
S1/8 | Bit 13 | Stabilité marche à vide | 0 : désactivé 1 : activé |
S2/1 | Bit 7 | Type de frein | 0 : frein standard 1 : frein optionnel |
S2/2 | Bit 15 | Déblocage du frein | 0 : désactivé 1 : activé |
S2/3 | Bit 6 | Mode de régulation | 0 : mode VFC 1 : pilotage U/f |
S2/4 | Bit 16 | Surveillance vitesse | désactivé activé |
S2/5 | Bit 17 | Fonction spéciale | Réglage fonction spéciale bit 20 |
S2/6 | Bit 18 | Réglage fonction spéciale bit 21 | |
S2/7 | Bit 19 | Réglage fonction spéciale bit 22 | |
S2/8 | Bit 20 | Réglage fonction spéciale bit 23 | |
L'affichage de la position d'un interrupteur DIP s'effectue, que la fonction de l'interrupteur DIP soit activée ou désactivée.