Parâmetro 017
Ajuste das chaves DIP S1 e S2
Indicação do ajuste das chaves DIP S1 e S2:
Chave DIP | Bit no índice 10087.135 | Funcionalidade | |
|---|---|---|---|
S1/1 | Bit 0 | Endereço da unidade | Endereço da unidade bit 20 |
S1/2 | Bit 1 | Endereço da unidade bit 21 | |
S1/3 | Bit 2 | Endereço da unidade bit 22 | |
S1/4 | Bit 3 | Endereço da unidade bit 23 | |
S1/5 | Bit 11 | Proteção do motor | 0: Proteção do motor lig. 1: Proteção do motor deslig. |
S1/6 | Bit 9 | Torque aumentado | 0: Motor adaptado 1: Potência do motor de um estágio menor |
S1/7 | Bit 12 | Frequência de pulso PWM | 0: 4 kHz 1: Variável (16, 8, 4 kHz) |
S1/8 | Bit 13 | Amortecimento sem carga | 0: Desligado 1: Ligado |
S2/1 | Bit 7 | Tipo de freio | 0: Freio padrão 1: Freio opcional |
S2/2 | Bit 15 | Liberação do freio sem liberação do acionamento | 0: Desligado 1: Ligado |
S2/3 | Bit 6 | Processo de controle | 0: Controle VFC 1: Controle V/f |
S2/4 | Bit 16 | Monitoração da rotação | 0: Desligado 1: Ligado |
S2/5 | Bit 17 | Função adicional | Ajuste da função adicional bit 20 |
S2/6 | Bit 18 | Ajuste da função adicional bit 21 | |
S2/7 | Bit 19 | Ajuste da função adicional bit 22 | |
S2/8 | Bit 20 | Ajuste da função adicional bit 23 | |
A indicação do ajuste da chave DIP independe do fato da função da chave DIP estar ativada ou desativada.