参数017
DIP开关S1和S2的位置
显示DIP开关S1和S2的位置:
DIP开关 | 在10087.135索引中的位 | 功能 | |
|---|---|---|---|
S1/1 | 位0 | 设备地址 | 设备地址位20 |
S1/2 | 位1 | 设备地址位21 | |
S1/3 | 位2 | 设备地址位22 | |
S1/4 | 位3 | 设备地址位23 | |
S1/5 | 位11 | 电机保护 | 0:启用电机保护 1:关闭电机保护 |
S1/6 | 位9 | 提高的 | 0:合适的电机级别 1:电机功率低1个传动级别 |
S1/7 | 位12 | 脉冲宽度调制时钟频率 | 0:4 kHz 1:可变(16、8、4 kHz) |
S1/8 | 位13 | 空转阻尼 | 0:关 1:接通 |
S2/1 | 位7 | 制动器类型 | 0:标准制动器 1:选装制动器 |
S2/2 | 位15 | 制动器释放无驱动装置使能 | 0:关 1:接通 |
S2/3 | 位6 | 控制方法 | 0:VFC控制 1:U/f控制 |
S2/4 | 位16 | 转速监控 | 0:关 1:接通 |
S2/5 | 位17 | 附加功能 | 附加功能设置位20 |
S2/6 | 位18 | 附加功能设置位21 | |
S2/7 | 位19 | 附加功能设置位22 | |
S2/8 | 位20 | 附加功能设置位23 | |
DIP开关位置的显示与DIP开关的功能是否启用无关。