Resumen de las funciones especiales seleccionables

En los interruptores DIP S2/5 – S2/8 es posible activar la siguiente función adicional:

Valor decimal

Breve descripción

Modo de funcionamiento

Descripción

Control
vía RS485

Control
binario

0

Funcionalidad básica sin funciones adicionales activas

X

X

–

1

MOVIMOT® con tiempos de rampa aumentados

X

X

Función adicional 1

2

MOVIMOT® con limitación de corriente regulable
(fallo si se sobrepasa)

X

X

Función adicional 2

3

MOVIMOT® con limitación de corriente regulable
(conmutable a través de la borna f1/f2 X6:7,8)

X

X

Función adicional 3

5

MOVIMOT® con protección del motor a través de TH

X

–

Función especial 5

6

MOVIMOT® con una frecuencia PWM máxima de 8 kHz

X

X

Función especial 6

7

MOVIMOT® con arranque/parada rápidos

X

X

Función adicional 7

8

MOVIMOT® con frecuencia mínima de 0 Hz

X

X

Función adicional 8

9

MOVIMOT® para aplicaciones de elevación

X

X

Función especial 9

10

MOVIMOT® con frecuencia mínima de 0 Hz y par reducido en caso de frecuencias pequeñas

X

X

Función especial 10

11

Vigilancia del fallo de fase de red desactivada

X

X

Función especial 11

12

MOVIMOT® con arranque/parada rápidos y protección del motor a través de TH

X

X

Función especial 12

13

MOVIMOT® con vigilancia de velocidad ampliada

X

X

Función especial 13

14

MOVIMOT® con compensación de deslizamiento desactivada

X

X

Función especial 14

15

Sin asignar

–

–

–