Función especial 11
Desactivación del control de fallo de fase de red
ATENCIÓN
La desactivación del control de fallo de fase de red puede causar daños en la unidad si las condiciones no son las adecuadas.
Daños en el variador.
- Desactive el control de fallo de fase de red solo en caso de breve asimetría de la tensión de red.
- Asegúrese de que el accionamiento MOVIMOT® siempre recibe la tensión de red con las tres fases.

Información adicional