Fonction spéciale 11

Désactivation de la surveillance de rupture de phase réseau

ATTENTION

La désactivation de la surveillance de rupture de phase réseau peut provoquer la détérioration de l'appareil en cas de conditions défavorables.
Endommagement du variateur de vitesse.
  • Ne désactiver la surveillance de rupture de phase réseau qu'en cas d'asymétrie de courte durée de la tension réseau.
  • S'assurer que l'entraînement MOVIMOT® est toujours alimenté par les trois phases de la tension réseau.