Liste des fonctions spéciales disponibles

Les fonctions spéciales suivantes peuvent être activées via les interrupteurs DIP S2/5 à S2/8.

Valeur décimale

Description succincte

Mode d'exploitation

Description

Pilotage par RS485

Pilotage binaire

0

Fonctionnalité de base, pas de fonction spéciale activée

X

X

–

1

MOVIMOT® avec durées de rampe rallongées

X

X

Fonction spéciale 1

2

MOVIMOT® avec limitation de courant réglable
(défaut si dépassement))

X

X

Fonction spéciale 2

3

MOVIMOT® avec limitation de courant réglable
(commutable via la borne f1/f2 X6:7,8)

X

X

Fonction spéciale 3

5

MOVIMOT® avec protection du moteur par TH

X

–

Fonction spéciale 5

6

MOVIMOT® avec fréquence PWM maximale 8 kHz

X

X

Fonction spéciale 6

7

MOVIMOT® avec démarrage/arrêt rapide

X

X

Fonction spéciale 7

8

MOVIMOT® avec fréquence minimale 0 Hz

X

X

Fonction spéciale 8

9

MOVIMOT® pour applications de levage

X

X

Fonction spéciale 9

10

MOVIMOT® avec fréquence minimale 0 Hz et couple réduit aux basses fréquences

X

X

Fonction spéciale 10

11

Surveillance de la rupture de phase réseau désactivée

X

X

Fonction spéciale 11

12

MOVIMOT® démarrage/arrêt rapide et protection du moteur par TH

X

X

Fonction spéciale 12

13

MOVIMOT® avec surveillance de vitesse avancée

X

X

Fonction spéciale 13

14

MOVIMOT® avec compensation de glissement désactivée

X

X

Fonction spéciale 14

15

Non affecté

–

–

–