可选附加功能总览

通过DIP开关S2/5 ~ S2/8可以启用下列附加功能:

十进制数值

简述

操作模式

说明

通过RS485
控制

二进制
控制

0

基本功能状态,没有附加功能激活

X

X

–

1

MOVIMOT®带延长的斜坡时间

X

X

附加功能1

2

MOVIMOT®带可调电流极限
(超出时生成故障)

X

X

附加功能2

3

MOVIMOT®带可调电流极限
(可通过端子f1/f2 X6:7,8进行转换)

X

X

附加功能3

5

MOVIMOT®带TH电机保护

X

–

附加功能5

6

MOVIMOT®带最大PWM频率8 kHz

X

X

附加功能6

7

MOVIMOT®带快速启动/停止

X

X

附加功能7

8

MOVIMOT®带最低频率0 Hz

X

X

附加功能8

9

MOVIMOT®用于提升装置应用

X

X

附加功能9

10

MOVIMOT®具有最低频率0 Hz和低频率下扭矩减小

X

X

附加功能10

11

电源相位故障监控禁用

X

X

附加功能11

12

MOVIMOT®带快速启动/停止和TH电机保护

X

X

附加功能12

13

MOVIMOT®带高级转速监控

X

X

额外功能13

14

MOVIMOT®带滑差补偿关闭

X

X

附加功能14

15

未分配

–

–

–