Función adicional 3

MOVIMOT® con limitación de corriente ajustable (conmutable a través de la borna f1/f2 X6:7,8), con reducción de la frecuencia si se sobrepasa

Información adicional
  • Descripción del funcionamiento
  • Respuesta tras alcanzar la limitación de corriente
  • Valores internos del sistema para la consigna f2/frecuencia mínima
  • Límites de corriente ajustables
  • Selección de los límites de corriente a través de la borna de entrada binaria f1/f2
  • Influencia en la curva característica de corriente

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Edición: 04/2026

© Copyright: 2026

MOVIMOT® MM..D

Idioma

  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Español
  • Brasileiro
  • 汉语
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Principal
  • Puesta en marcha
  • Puesta en marcha "Easy"
  • Funciones especiales seleccionables MM..D-503-00
  • Función adicional 3