Influencia en la curva característica de corriente

Si se selecciona un límite de corriente menor, la evaluación de la curva característica de corriente se lleva a cabo con un factor constante.

Motor con conexión en estrella

[1]

Curva característica del límite de corriente de la función estándar

[2]

Curva límite de corriente reducida para la función especial 3 y bornas f1/f2 X6:7,8 = "1"

Motor con conexión en triángulo

[1]

Curva característica del límite de corriente de la función estándar

[2]

Curva límite de corriente reducida para la función especial 3 y bornas f1/f2 X6:7,8 = "1"