Influence sur la courbe de courant
Lorsqu'une limite de courant plus petite est sélectionnée, la courbe de limite de courant est donnée par les courbes ci-dessous.
Moteur en branchement étoile

[1] | Courbe de courant max. pour fonction standard |
[2] | Courbe de courant max. réduite pour fonction spéciale 3 et borne f1 / f2 X6:7, 8 = "1" |
Moteur en branchement triangle

[1] | Courbe de courant max. pour fonction standard |
[2] | Courbe de courant max. réduite pour fonction spéciale 3 et borne f1 / f2 X6:7, 8 = "1" |