Valores internos del sistema para la consigna f2/frecuencia mínima

Las siguientes funciones ya no están disponibles:

  • Con control binario, no es posible la conmutación entre los valores de consigna f1 y f2 mediante la borna f1/f2.
  • Con control mediante RS485, no es posible el ajuste de la frecuencia mínima. La frecuencia mínima está predeterminada a 2 Hz.