Valeurs internes du système pour la consigne f2 / fréquence minimale

Les fonctions suivantes ne sont plus accessibles.

  • En cas de pilotage binaire, la commutation entre la consigne f1 et la consigne f2 via la borne f1/f2 n'est pas possible.
  • En cas de pilotage via RS485, le réglage de la fréquence minimale n'est pas possible. La fréquence minimale est figée à 2 Hz.