Réaction lorsque la limitation de courant est atteinte

Lorsque la limite de courant est atteinte, le variateur réduit la fréquence et arrête la rampe. Ceci permet d'éviter une augmentation du courant.

Si le variateur fonctionne à la limitation de courant sélectionnée, la diode d'état signale cet état par un clignotement rapide vert.