Valores internos do valor nominal f2 /frequência mínima

As seguintes funções não são mais possíveis:

  • Com controle digital a comutação entre o valor nominal f1 e o valor nominal f2 é feita através do borne f1/f2 não é possível.
  • Com controle via RS485 o ajuste da frequência mínima não é possível. A frequência mínima tem ajuste fixo de 2 Hz.