Consideración básica

  • Para accionamientos en grupo, puede suministrar la alimentación de 24 V de varios accionamientos MOVIMOT® mediante un único dispositivo de desconexión de seguridad. El número máximo posible ("n" unidades) se obtiene a partir de la carga máxima de contacto admisible para el dispositivo de desconexión de seguridad y de la caída máxima de tensión admisible para la alimentación CC de variadores MOVIMOT®.
  • Debe cumplir de forma exacta los demás requisitos del fabricante del dispositivo de desconexión de seguridad (p. ej. protección de los contactos de salida contra soldadura). Además, se deben tener en cuenta los requisitos básicos de tendido de cables indicados en el informe de certificación de MOVIMOT® MM..D.
  • La longitud del cable está limitada a 100 m máximo debido al efecto CEM. Debe observar (en cada aplicación concreta) los demás requisitos del fabricante relativos al dispositivo de desconexión de seguridad utilizado.
  • Para cada aplicación concreta de desconexiones en grupo, debe realizar un cálculo específico tomando como base los datos técnicos de MOVIMOT® MM..D.